T-förmiger Ratschen-Schraubendreher, Satz (Teilenummern)

T-förmiger Ratschen-Schraubendreher, Satz
  • Mengenrabatt
[Features]
· A ratchet mechanism is included, which turns the screw just by a repetitive motion of the wrist, without the need to re-grip the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRD-22S

Teilenummer
TRD-22S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 7 / 5.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content Screwdriver Bits: -4, -5.5, -7, +1, +2, +3, Hex Wrenches: H2.5, 3, 4, 5, 6, Sockets: H5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Socket for Adapter, Magnet Holder, T Ratchet Handle Set Contents (Items) 23
Mass(g) 492 (set) JAN Code 4989999346763 Trusco Code 487-9198

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Ratschen-Schraubendreher, Satz, die Teilenummer ist TRD-22S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-22S.

Technischer Support