Alu-Kappe, Kautschukausführung【2 Stk. pro Packung】

Alu-Kappe, Kautschukausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Holds the workpiece without damaging its surface.
· One-touch magnetic attachment/detachment to vises.
[Applications]
· Avoids damage caused by tightening onto the mouthpiece of the vise.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TVRK-75
TVRK-100
TVRK-125
TVRK-150
TVRK-200
TVRK-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Size
(mm)
Mass
(g)
Applicable Vise Width
(mm)

28.85 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 4989999323955490-023575×29×22140/set75

32.31 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999323962490-0243100×29×22200/set100

36.63 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999323979490-0251125×29×22240/set125

48.05 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999323986490-0260150×29×22280/set150

68.30 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999323993490-0278203×29×22380/set203

87.08 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 4989999324051490-0286250×29×22480/set250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of included sets(piece) 2 Material (frame) Aluminum Frame Material (fixing material) Magnetic Rubber

Technischer Support