Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt Universal

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt Universal
  • Mengenrabatt
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Versatile grindstone that handles both metals and nonmetals, enabling cutting, shaving and polishing with one piece.
· By tilting the angle of the grindstone, 3 applications are possible.
· Capable of cutting, grinding and polishing tiles, PVC pipes and aluminum, making it ideal for work on construction sites as well.
· Work can be safely performed thanks to its triple reinforced fiberglass.
[Applications]
· For various types of cutting, grinding, and polishing work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRB-100

Teilenummer
TRB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.33 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Nichtmetall Abrasive material AC
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.4 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 13800
Packaging Quantity(sheet) 3 JAN Code 4989999260991 Trusco Code 468-9046
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt Universal, die Teilenummer ist TRB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRB-100.

Technischer Support