Tokumaru Spansäge (für Stahl) 5er-Pack【5 Stk. pro Packung】

Tokumaru Spansäge (für Stahl) 5er-Pack
[Features]
· Economy chip saw specialized for cutting soft iron with a carbide tip.
· Long life and maintains smooth sharpness.
· A bargain 5-piece set.
[Applications]
· For cutting angle steel, iron bars, iron pipes, hanger rails, channel steel, and various shaped steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCT-180S-5P

Teilenummer
TCT-180S-5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.69 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen Chip Carbid Cutting Capacity (Steel)(mm) 6
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8 Number of flutes(P) 36
Number Contained In A Packet 5 sheets Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 5500
JAN Code 4989999260892 Trusco Code 468-8970 Material (base metal) Tool Steel
Mass(g) 1,325/pack

Sie befinden sich auf der Seite für Tokumaru Spansäge (für Stahl) 5er-Pack, die Teilenummer ist TCT-180S-5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCT-180S-5P.

Technischer Support