Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSA-10036 |
TSA-12542 |
TSA-16052 |
TSA-18058 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 36 | 13000 | 4989999359572 | 478-9580 | 53 | |
48.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 1.5 | 42 | 9600 | 4989999359589 | 478-9598 | 86 | |
54.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 160 | 1.8 | 52 | 6000 | 4989999359596 | 478-9601 | 205 | |
65.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 1.8 | 58 | 5500 | 4989999359602 | 478-9610 | 262 |
Loading...
work material | Baumaterial | Chip | Carbid | Cutting Performance(mm) | 3 (Aluminum) |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 | Material (base metal) | Tool Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften