Geradere Aluminiumbohrer

Geradere Aluminiumbohrer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASD-0.5

Teilenummer
ASD-0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.24 €

3.00 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.5 Groove Length L(mm) 7.5 Tool Material Type HSS-Stahl
Overall Length L(mm) 27 Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Geradere Aluminiumbohrer, die Teilenummer ist ASD-0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASD-0.5.

Technischer Support