Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CN-COLSD-3-75-150
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 3 | Groove Length L(mm) | 75 | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 150 | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN |
With/without Oil Hole | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für TICN-beschichteter langer Kobaltbohrer, die Teilenummer ist CN-COLSD-3-75-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-COLSD-3-75-150.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften