Schraubenunterlage (2-tlg. 1 Set) 【2 Stk. pro Packung】

Schraubenunterlage (2-tlg. 1 Set)
[Features]
· Use a support tip for workpieces with uneven surfaces or irregular shapes.
· When stacking the supports, be sure to use fittings to connect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS50S
FS70S
FS100S
FS150S
FS250S
FS300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stroke
(mm)
Mass
(g)
Load Resistance
(kN)

103.97 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 37~5056080

109.49 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 50–7078080

144.83 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 70~100147080

174.35 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 100~1502650150

191.11 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 150~2505640200

291.30 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 200~3007170200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Screw Support Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Technischer Support