Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1816WTN
Details Type | Double T-Slot Nut | Length(mm) | 55 | Width(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 19 | Thread Diameter | M16 | Table Slot | 18 |
Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC23-31 | Finish | Black oxide finish |
Mass(g) | 140 |
Sie befinden sich auf der Seite für T-Doppelschlitz-Mutter, die Teilenummer ist 1816WTN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1816WTN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften