Freistehender Schraubstock (2-tlg. Set) 【2 Stk. pro Packung】

Freistehender Schraubstock (2-tlg. Set)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FV-N
  • Freistehender Schraubstock (2-tlg. Set)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use this free vise if the workpiece is too large and cannot be installed on a vise, etc.
· The base surface of the main body is processed with key groove to use step keys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FV350N
FV450N
FV550N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Stroke
(mm)
Mass
(kg)
Accessory Tightening Force
(kN)

960.65 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 7056.8Two Cap Screws (CS610), 2 Step Keys (FKY16), 4 T Slot Bolts (TBM1275), 4 Flange Nuts (12MSFN)23

1,334.11 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 85513Two Cap Screws (CS610), 2 Step Keys (FKY18), 4 T Slot Bolts (TBM1675), 4 Flange Nuts (16MSFN)28

2,011.27 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 110721Two Cap Screws (CS610), 2 Step Keys (FKY20), 4 T Slot Bolts (TBM20100), 4 Flange Nuts (20MSFN)38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Free Vise Material FCD450 Finishing Black Oxide / Mouthpiece with Grinding Finish

Technischer Support