Mega Verriegelungsklemme, lange Ausführung

Mega Verriegelungsklemme, lange Ausführung
[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.
· Ideal for workpieces placed on a table surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLC300AN
MLC300BN
MLC300CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible T Groove Mass
(g)

259.18 €

1 8 Arbeitstage 141050

259.49 €

1 8 Arbeitstage 161100

259.81 €

1 8 Arbeitstage 181150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Technischer Support