Universalbacken, unabhängige Ausführung, Teil (Metallunterlegscheibe)

Universalbacken, unabhängige Ausführung, Teil (Metallunterlegscheibe)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The material is S55C.
· Features a nickel chrome plated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTZ10
FTZ12
FTZ14
FTZ16
FTZ18
FTZ20
FTZ22
FTZ24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Bolt Mass
(kg)

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M100.026

9.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M120.056

11.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M140.113

14.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M160.107

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M180.24

22.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M200.23

41.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M220.48

41.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M240.46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S55C Heat Treatment Tempering HRC35-47 Finishing Nickel chrome plating

Technischer Support