Große kugelförmige Unterlegscheibe

Große kugelförmige Unterlegscheibe
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use in combination with a spherical hex nut (FBU) for secure clamping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FXZ12

Teilenummer
FXZ12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.10 €

1.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Large Spherical Washer Height(mm) 5 Applicable Bolt M12
Outer Diameter(mm) 35 Internal Diameter(mm) 14.2 Material S45C
Heat Treatment Tempering HRC35-45 Finish Black oxide finish Mass(g) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Große kugelförmige Unterlegscheibe, die Teilenummer ist FXZ12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FXZ12.

Technischer Support