Teilenummer
|
---|
67S-3-10-26 |
67S-3-13-26 |
67S-3-13-40 |
67S-3-16-26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | |
---|---|---|---|---|---|---|
117.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | ||
127.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 26 | ||
161.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 40 | ||
142.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 26 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Width(mm) | 19 | Overall Length(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 19 | Material Details | MV10 | Tip Dimensions : c | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften