Teilenummer
|
---|
16L-0 |
16L-1 |
16L-2 |
16L-3 |
16L-4 |
16L-5 |
16L-7 |
16R-0 |
16R-1 |
16R-2 |
16R-3 |
16R-4 |
16R-5 |
16R-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | Tip Dimensions : c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4 | |
48.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 13 | 16 | 4.5 | |
48.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 16 | 20 | 5 | |
66.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 19 | 24 | 6 | ||
119.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 19 | 28 | 8 | ||
119.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 22 | 28 | 7 | ||
119.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 25 | 32 | 8 | ||
46.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4 | |
46.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 13 | 16 | 4.5 | |
46.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 16 | 20 | 5 | |
62.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 19 | 24 | 6 | ||
110.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 19 | 28 | 8 | ||
110.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 22 | 28 | 7 | ||
110.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 25 | 32 | 8 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material Details | HSS |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Tip Dimensions : c
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften