Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
NPS12L |
NPS16L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Storable quantity (persons) | Details Type | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height) (mm) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.59 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | 4 Rows 3 Levels | 230×335×480 | 478-9679 | 32.3 | 1 unit | ||
582.42 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 4 Rows 4 Levels | 230×335×355 | 478-9687 | 34.3 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Schuhkasten | Type | Offene Ausführung | Frontage(mm) | 1006 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 350 | Height(mm) | 1600 | Color | Neogray |
Specifications | Finished product | Main Body Material | Steel | Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Storable quantity(persons)
Details Type
Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften