Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-14M-2X300
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Produktsatz | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Bit Quantity | 10 |
Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar | Whether there is a double-end function | Verfügbar | JAN Code | 4962485367046 |
Heat Treatment Classification | H hardness |
Sie befinden sich auf der Seite für 1/4 Zoll Sechskant, doppelseitige Bits, die Teilenummer ist AP-14M-2X300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-14M-2X300.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften