YATTOKO Zange, rostfreier Edelstahl, abgedichteter Kautschukgriff

YATTOKO Zange, rostfreier Edelstahl, abgedichteter Kautschukgriff
[Features]
· A dedicated tool which can caulk fasteners such as leather strings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.257

Teilenummer
NO.257
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.93 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Standard, gerade Main Body Material Edelstahl Tip material Edelstahl
Overall Length(mm) 160 Single Product Set Product Einzelstück Main Body Parts Grundkörper
With/without tip replacement function N/A Width(mm) 86 JAN Code 4962485095246
Material Details SUS410

Sie befinden sich auf der Seite für YATTOKO Zange, rostfreier Edelstahl, abgedichteter Kautschukgriff, die Teilenummer ist NO.257.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.257.

Technischer Support