Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.306
Spitzenstandards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Spitzengröße / Phillips (+) | Nr. 2 | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund | Magnet | N/A |
Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff |
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 | 6 | JAN-Code | 4962485201234 | Eigenschaften | Number of gears 60 pieces. Star beater type that is convenient for narrow places. A ratchet mechanism that turns the screw with a left and right repetitive turning motion without changing hands. |
Material | Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Ersatz-Ratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist NO.306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.306.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften