Ringmaulschlüssel / Ring-Maulschlüssel ISO9002 (CR-36958)

Ringmaulschlüssel / Ring-Maulschlüssel ISO9002 CR-36958

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CR-36958

Marke: SMATO

Preis: 29.27

Lieferzeit: 23 Arbeitstage


Technische Daten:

Overall Length: 461 mm

Width across flat dimension: 1-3/8 Inch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-36958

Teilenummer
CR-36958
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)

29.27 €

1 23 Arbeitstage 4611-3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support