Scotchbrite™ Industrial Pad (Cut-Off Type) 【10 Stk. pro Packung】

Scotchbrite™ Industrial Pad (Cut-Off Type)
  • Mengenrabatt
[Features]
· As it has cross-shaped perforations, it can be cut without using scissors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1643-02
3-1643-03
3-1643-04
3-1643-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

49.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 800GrayScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7448DOT7448DOT

74.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1200MauveScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7512DOT7512DOT

74.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1500GrayScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7515DOT7515DOT

81.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2000GrayScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7520DOT7520DOT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifgewebe Usage Handpolitur Abrasive material Siliziumcarbid
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Number Contained In A Packet 1 Box (10 Sheets)

Technischer Support