PP Rope φ5 mm x 300 m / φ6 x 300 m

PP Rope φ5 mm x 300 m / φ6 x 300 m
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um eine seilförmige Schnur aus Polypropylen.
Sie ist in den Breiten ø5 und ø6 erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1620-01
3-1620-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

61.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ5PP Rope φ5 mm×300 m F-5F-51 Roll

94.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ6PP Rope φ6 mm×300 m F-6F-61 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Length(m) 300 Color Weiß
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support