Low VOC Adhesive Tape

Low VOC Adhesive Tape
  • Mengenrabatt
Vinyl tape for wire harnesses.
[Features]
· Tape developed for the protection and bundling of wire harnesses (electrical wires).
· A long-time best-selling vinyl tape for automotive wire harnesses.
· Environmentally-friendly tape.
[Applications]
· For the protection and bundling of wire harnesses (electrical wires).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-1626-01

Teilenummer
3-1626-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

4.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Schwarz Breite(mm) 19
Länge(m) 20 Dicke(mm) 0.13 Klebekraft 2.18 N/19 mm (Reference)
Zugfestigkeit 39.2 N/19 mm (Guide) Artikelbezeichnung des Herstellers NITTO Low VOC Adhesive Tape 19 mm × 20 m × 0.13 mm No.2100STV Black Hersteller Anzahl №2100STV
Basiswerkstoff PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Film Klebstoff Mittel Material Rubber-Based Inhaltsmenge 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Low VOC Adhesive Tape, die Teilenummer ist 3-1626-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1626-01.

Technischer Support