Vinyl Tape (117, Scotch®) for Electrical Insulation

Vinyl Tape (117, Scotch®) for Electrical Insulation
[Features]
· Since flexible film is used, it is stretchable and conforms even to uneven surfaces.
· Suitable for primary electrical insulation up to 600 V in electrical wiring work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1648-01
3-1648-02
3-1648-03
3-1648-04
3-1648-05
3-1648-06
3-1648-07
3-1648-08
3-1648-09
3-1649-02
3-1649-03
3-1649-04
3-1649-05
3-1649-06
3-1649-07
3-1649-08
3-1649-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(m)
Detaillierte Farben Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl Inhaltsmenge

2.57 €

1 6 Arbeitstage Schwarz10BlackVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, black117 Black1 Roll

2.46 €

1 6 Arbeitstage Schwarz10GrayVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, gray117 Gray1 Roll

2.57 €

1 6 Arbeitstage Rote Ausführung10RedVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, red117 Red1 Roll

2.46 €

1 6 Arbeitstage Weiße Ausführung10WhiteVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, white117 White1 Roll

2.57 €

1 6 Arbeitstage Blaue Ausführung10BlueVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, blue117 Blue1 Roll

2.46 €

1 6 Arbeitstage Gelb10YellowVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, yellow117 Yellow1 Roll

2.57 €

1 6 Arbeitstage Grün10GreenVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, green117 Green1 Roll

2.57 €

1 6 Arbeitstage Transparenz10TransparencyVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, transparent117 Transparency1 Roll

2.57 €

1 6 Arbeitstage Brauner Untergrund10BeigeVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, beige117 Beige1 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Schwarz20GrayVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, gray117 Gray 201 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Rote Ausführung20RedVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, red117 Red 201 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Weiße Ausführung20WhiteVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, white117 White 201 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Blaue Ausführung20BlueVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, blue117 Blue 201 Roll

4.30 €

1 6 Arbeitstage Gelb20YellowVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, yellow117 Yellow 201 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Grün20GreenVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, green117 Green 201 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Transparenz20TransparencyVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, transparent117 Transparency 201 Roll

4.47 €

1 6 Arbeitstage Blaue Ausführung20Light BlueVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, light blue117 Light Blue 201 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Breite(mm) 19 Dicke(mm) 0.2
Klebekraft 2.0 N / 10 mm (Steel) Zugfestigkeit 25N/10mm Betriebstemperaturbereich(°C) -10 – 80
Spezifikationen Lead-free (no intentional content) Basiswerkstoff PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Klebstoff Mittel Material Rubber-Based
Standard JIS C 2336 standard product Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support