Hersteller-Teilenummer: 3-1767-02
Marke: AS ONE
Preis: 11.45 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Farbe: Transparenz
Ausführungsdetails: Color: translucent
Artikelbezeichnung des Herstellers: Curing tape SEKISUI fit light tape No. 738 translucent
Inhaltsmenge: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3-1767-02
Teilenummer
|
---|
3-1767-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführungsdetails | Artikelbezeichnung des Herstellers | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Transparenz | Color: translucent | Curing tape SEKISUI fit light tape No. 738 translucent | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Breite(mm) | 50 | Länge(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.105 | Klebekraft | 2.2 N/10 mm (Reference) | Zugfestigkeit | 40 N/10 mm (Guideline) |
Hersteller Anzahl | No.738 | Basiswerkstoff | PET (Polyethylene Terephthalate) | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Sekisui Fit Right Tape Curing Tape No.738, die Teilenummer ist 3-1767-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1767-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Ausführungsdetails
Artikelbezeichnung des Herstellers
Inhaltsmenge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3-1767-01 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Ausführungsdetails | Artikelbezeichnung des Herstellers | Inhaltsmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grün | Color: green | Curing tape SEKISUI fit light tape No. 738 green | - |