Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-7388-11
Teilenummer
|
---|
6-7388-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
184.64 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 case (50 sheets/bag x 18 bags) |
Loading...
Product Type | Papierabfälle | Shape | Blatt | Type | Trocken |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | 335×343 | Details Type | Fourfold | Material | Pulp + Polypropylene Non-Woven Fabric |
Manufacturer Product Name | Wipe-All 60570 (x70) | Manufacturer Model Number | 60570(×70) | Number Contained In Packet | 1 case (50 sheets/bag x 18 bags) |
Amount Of Content | 1 case (50 sheets/bag x 18 bags) |
Sie befinden sich auf der Seite für Wipe-All, die Teilenummer ist 6-7388-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-7388-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften