Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3-1795-05
Sheet Type | Nicht gewebter Stoff (Nylon) | Usage | Handpolitur | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 100 | Length(mm) | 160 | Material | Nylon Non woven Fabric (With Abrasive Granules) |
Manufacturer Product Name | SandMagic BROWN #120 | Number Contained In A Packet | 1 Box (12 Sheets) | Application | Oxide film/rust removal, scuffing before painting, descaling welded parts, coating film removal. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sand Magic (BROWN) , die Teilenummer ist 3-1795-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1795-05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften