Aluminum Vise AV-100

Aluminum Vise AV-100
  • Mengenrabatt
[Features]
· Quick lever enables rapid tightening.
· Includes rubber piece that protects the workpiece from scratches.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-9636-01

Teilenummer
2-9636-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aperture size(mm) 100 (Mouth Width) × 95 (Mouth Opening) × 38 (Mouth Depth) Workbench maximum mounting thickness(mm) Horizontal: 45; Vertical: 35 Manufacturer Product Name Aluminum Vise AV-100
Manufacturer Model Number AV-100 Weight(kg) 2 Material Body: aluminum, Lever: steel, Quick lever: plastic, rubber pad: rubber
Accessory Mounting Clamp

Technischer Support