V-Serie Hartmetall-Vierkant-Schaftfräser, 4-schneidig

V-Serie Hartmetall-Vierkant-Schaftfräser, 4-schneidig
  • Mengenrabatt
Durch die Verwendung eines Hartmetallmaterials besitzt es sowohl eine hohe Härte als auch eine hohe Elastizität, wodurch der Verschleiß an der Schneide während der Bearbeitung reduziert wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRV-T01M4
PRV-T06M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

18.41 €

1 6 Arbeitstage 134

25.15 €

1 5 Arbeitstage 6126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Overall Length (L)(mm) 50 Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Torsion Angle Details (θ)(°) 45 Blade tip tolerance(mm) 0~-0.02 Notes Be careful as tools may shoot out or fall when removing from the case. Do not touch the cutting blades with bare hands. Never touch a tool that is being used. Check tools for scratches, cracks, etc., and ensure that they are properly placed in the holder. In case of abnormal vibrations while using a tool, immediately stop the machine and fix the problem. Always use in a safe environment by wearing protective gear such as safety goggles. There is a potential risk of fire due to heat or scraps resulting from sparks or damage during cutting work.
Supplement Reduced blade tip wear during machining.

Technischer Support