Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 3 - 45 mm / [Schneidendurchmesser] 1.5 - 20 mm
Die Schaftfräser von SPEED TIGER wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Mit einer Schneidenlänge von 3 bis 45 mm ermöglichen sie eine präzise und effiziente Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 1.5 bis 20 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine gleichbleibende Produktionsqualität.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SE0604SI
Blade diameter (D)(φ) | 6 | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen | Blade length (ℓ)(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Shank diameter (d)(mm) | 6 |
Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Coating Details | TiSiN | Torsion Angle details(°) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für GESCHWINDIGKEIT / T, 4-schneidig SI-Beschichtung, die Teilenummer ist SE0604SI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE0604SI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften