GESCHWINDIGKEIT / T 4-schneidig hohe Vibrationsschutzgrenze

GESCHWINDIGKEIT / T 4-schneidig hohe Vibrationsschutzgrenze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-PE0804T
P-PE1204T
P-PE1604T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

49.41 €

1 7 Arbeitstage 820860

72.58 €

1 7 Arbeitstage 12321275

112.48 €

1 7 Arbeitstage 164016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Coating Details AITiN
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Technischer Support