Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 10 - 55 mm / [Schneidendurchmesser] 3 - 20 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.015 mm / [Radius] 0.1 - 4 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von 7 LEADERS durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 10 bis 55 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 3 bis 20 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine kontinuierliche Produktionsqualität. Der 0.1 bis 4 mm-Radius sowie die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.015 mm sorgen für höchste Präzision in Ihren Anwendungsbereichen.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 10 | 50 | 3 | |
37.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 10 | 50 | 3 | |
37.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 10 | 50 | 3 | |
37.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 10 | 50 | 3 | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 15 | 60 | 4 | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 15 | 60 | 4 | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 15 | 60 | 4 | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 15 | 60 | 4 | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 1 | 15 | 60 | 4 | |
70.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 20 | 80 | 6 | |
70.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 20 | 80 | 6 | |
70.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 20 | 80 | 6 | |
70.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 1 | 20 | 80 | 6 | |
70.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 20 | 80 | 6 | |
70.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 20 | 80 | 6 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 0.2 | 25 | 100 | 8 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 25 | 100 | 8 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 25 | 100 | 8 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 1 | 25 | 100 | 8 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 25 | 100 | 8 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 2 | 25 | 100 | 8 | |
116.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 3 | 25 | 100 | 8 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 0.2 | 30 | 100 | 10 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 30 | 100 | 10 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 100 | 10 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | 100 | 10 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 100 | 10 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 100 | 10 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 0.2 | 35 | 110 | 12 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 35 | 110 | 12 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 35 | 110 | 12 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 1 | 35 | 110 | 12 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 35 | 110 | 12 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 2 | 35 | 110 | 12 | |
150.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 3 | 35 | 110 | 12 | |
401.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 0.5 | 50 | 140 | 16 | |
401.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 1 | 50 | 140 | 16 | |
401.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 50 | 140 | 16 | |
401.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 2 | 50 | 140 | 16 | |
401.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 3 | 50 | 140 | 16 | |
401.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 4 | 50 | 140 | 16 | |
614.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 0.5 | 55 | 160 | 20 | |
614.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 1 | 55 | 160 | 20 | |
614.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 55 | 160 | 20 | |
614.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 2 | 55 | 160 | 20 | |
614.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 3 | 55 | 160 | 20 | |
614.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 4 | 55 | 160 | 20 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | R Precision(μm) | 0~-20 |
Material | UMG | Coating Details | AlTiN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften