6-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser hoher Härte 45° E167TX

6-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser hoher Härte 45° E167TX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E167TX-6
E167TX-8
E167TX-10
E167TX-12
E167TX-16
E167TX-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

102.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 626680

102.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8368100

149.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104610100

195.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 125612110

504.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 166616140

693.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 207620160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Coating Details AlTiSiN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03 Material UMG

Technischer Support