3-Arm-Auszieher, 206-Serie

3-Arm-Auszieher, 206-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
206-00
206-01
206-02
206-2
206-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Arm Length (Depth)
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

163.08 €

1 7 Arbeitstage 40-1001001.5-6141214M12X1.5X1103.54021176029158600Center Bolt Part Number: 612110, Shoulder Part Number: 202-0-T, Arm Part Number: 206-00-100-S

221.55 €

1 7 Arbeitstage 60-1501503-10181217M14X1.5X160540211760292331400Center Bolt Part Number: 614160, Shoulder Part Number: 202-1-T, Arm Part Number: 206-01-150-S

378.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100-2502204-9241622R1/2X210740211760293183300Center Bolt Part Number: 621220, Shoulder Part Number: 202-2-T, Arm Part Number: 206-02-220-S

996.76 €

1 7 Arbeitstage 180-4004005-20302327R3/4X4001040211760295618200Center Bolt Part Number: 626400, Shoulder Part Number: 202-3-T, Arm Part Number: 206-2-400-S

1,290.82 €

1 7 Arbeitstage 240-500540-----124021176029646-Center Bolt Part Number: 626400, Shoulder Part Number: 202-3-T, Arm Part Number: 206-3-540-S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features The arm length can be changed by changing the joint position.

Technischer Support