CoroMill Plura HD, Hartmetall-Vollmaterial-Schaftfräser (ohne eckigen Zentralschnitt, Härte: 30 HRC oder weniger)

CoroMill Plura HD, Hartmetall-Vollmaterial-Schaftfräser (ohne eckigen Zentralschnitt, Härte: 30 HRC oder weniger)
[Features]
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2N342-0600-PC-1730
2N342-0800-PC-1730
2N342-1000-PC-1730
2N342-1200-PC-1730
2N342-1400-PC-1730
2N342-1600-PC-1730
2N342-2000-PC-1730
2N342-2500-PC-1730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck diameter (D₄)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Corner Chamfer Width

130.63 €

1 6 Arbeitstage 6575.720.00130.10mm

150.29 €

1 6 Arbeitstage 8637.625.0018.000.10mm

188.70 €

1 6 Arbeitstage 10729.530.00220.15mm

254.96 €

1 6 Arbeitstage 128311.436.00260.15mm

271.00 €

1 6 Arbeitstage 148313.338.0030.000.15mm

360.54 €

1 6 Arbeitstage 169215.242.0034.000.25mm

537.76 €

1 6 Arbeitstage 201041952.0042.000.25mm

739.24 €

1 6 Arbeitstage 251212463.0052.000.25mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen Number of flutes(sheet) 5 Type Quadratisch
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Shank diameter tolerance h6 Corner Chamfer 45°
Maximum Ramping Angle(°) 7

Technischer Support