CoroMill Plura HD, Hartmetall-Vollmaterial-Schaftfräser (quadrtischer Zentralschnitt, Härte: 48 HRC oder weniger)

CoroMill Plura HD, Hartmetall-Vollmaterial-Schaftfräser (quadrtischer Zentralschnitt, Härte: 48 HRC oder weniger)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Square, Center Cut
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2P342-0400-PA-1730
2P342-0800-PA-1730
2P342-1000-PA-1730
2P342-1200-PA-1730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Corner Chamfer Width

124.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6579.009.000.10mm

180.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86318.0018.000.10mm

228.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107222.00220.15mm

305.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 128326.00260.15mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Shank diameter tolerance h6 Corner Chamfer 45°
Maximum Ramping Angle(°) 7

Technischer Support