Klebeband Nr. 890

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO89050X25

Teilenummer
NO89050X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.22 Color Details Cardboard
Adhesiveness 11.2N/25mm Tensile Strength 117.5N/25mm JAN Code 4909622730516
Trusco Code 487-0735 Mass(g) 330 Cutting Method Can cut by hand
1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 890, die Teilenummer ist NO89050X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO89050X25.

Technischer Support