Textilband Nr. 452RC aus recyceltem PET, umweltfreundlich

Textilband Nr. 452RC aus recyceltem PET, umweltfreundlich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Package
  • No.452RC Cream

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

452RC

Teilenummer
452RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.49 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Color Details Cream
Tensile Strength 44.2N/10mm Adhesiveness 3.5N/10mm JAN Code 4547691707475
Trusco Code 382-6864 Mass(g) 315 Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 452RC aus recyceltem PET, umweltfreundlich, die Teilenummer ist 452RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 452RC.

Technischer Support