Hersteller-Teilenummer: N733M01
Marke: SEKISUI CHEMICAL
Preis: 4.98 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Width: 38 mm
Length: 25 m
JAN Code: 4901860195027
Trusco Code: 497-7033
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N733M01
Color | Grün | Thickness(mm) | 0.11 | Color Details | Green |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 2.1N/10mm | Tensile Strength | 36N/10mm | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Supatto Band Nr. 733, leicht, die Teilenummer ist N733M01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N733M01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Width(mm)
Length(m)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N733M03 |
N733M12 |
N733M14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width (mm) | Length (m) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 25 | 4901860195041 | 497-7041 | - | |
10.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 50 | 4901860195034 | 497-7050 | - | |
13.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 4901860195058 | 497-7068 | - |