Teilenummer
|
---|
4316-12-50 |
4316-19-50 |
4316-50-50 |
4316-75-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | 12 | 4042448089489 | 494-5409 | 1 Roll | ||
5.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | 19 | 4042448089557 | 494-5417 | 1 Roll | ||
14.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | 50 | 4042448089670 | 494-5450 | 1 Roll | ||
22.18 € | 10 | 9 Arbeitstage | 75 | 4042448089717 | 494-5468 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | White | Adhesiveness | 3.4N/10mm |
Tensile Strength | 38N/10mm | Continuous operating temperature | 100 °C (30 min.) | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften