Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.4 | Color Details | Black | Adhesiveness | 33.2 N / 10 mm (For Stainless Steel, 23°C, 30-Minute Curing) |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften