PP-Seil, 3-adrig, 5 mm x 300 m/6 mm x 200 m【20 Stk. pro Packung】 (J5M2115)

PP-Seil, 3-adrig, 5 mm x 300 m/6 mm x 200 m J5M2115

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: J5M2115

Marke: SEKISUI CHEMICAL

Preis: 22.08

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Length: 300 m

Wire diameter: 5

JAN Code: 4562126582298

Trusco Code: 471-2510

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J5M2115

Teilenummer
J5M2115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Wire diameter JAN Code Trusco Code Amount Of Content

22.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30054562126582298471-25101 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Color Sonstige Color Details OD
Mass(g) 1000 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support