Tape Holder Extension Ring

Tape Holder Extension Ring
[Features]
· As an extension ring of the tape holder.
[Applications]
· As an extension ring of the tape holder.
· For extending tape holder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTH-R

Teilenummer
TTH-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.54 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Werkzeughalter Height(mm) 98
Width(mm) 21 Overall Length(mm) 100 Depth(mm) 6
JAN Code 4989999382136 Trusco Code 767-2420 Mass(g) 8
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support