Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-3C-Y
Teilenummer
|
---|
S-3C-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 5 | 6 Arbeitstage | 325 | 203 | 61 | 2.2 | Gelb | 278 | 157 | 50 | - | Yellow | 4979182320076 | 497-7335 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ S, Volumen 2,2 - 8,8 l, die Teilenummer ist S-3C-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-3C-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Card Inserter
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S-3B-GY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 8 | 6 Arbeitstage | 273 | 176 | 95 | 2.6 | Grau | 229 | 132 | 85 | Short Surface I, Long Surface M2/P2 Insertion | Gray | 4979182320045 | 497-7327 | - |