S-Typ-Behälter 9,6 l bis 22,2 l

S-Typ-Behälter 9,6 l bis 22,2 l
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein S-Behälter aus Polypropylen (PP).
Er ist leicht und langlebig, wodurch er einfach zu verwenden ist.
Die Farbe ist wählbar aus grau, gelb und blau.
[Nutzbarer Kartenschlitz] Querseite A, M1-Einschub
[Merkmale]
Er wird für eine effiziente Produktverwaltung ohne Abfall in automatischen Lagern usw. verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-17-B

Teilenummer
S-17-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

56.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 450 External Shape Depth(mm) 275 External Height(mm) 200
Capacity(L) 18.4 Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) 407 Effective inside dimension/ depth(mm) 242
Effective inside dimension/ height(mm) 185 Applicable Card Inserter Short Surface H, P2 Insertion Detailed colors Blue
Compatible Lid (Sold Separately) S-12F JAN Code 4979182320496 Trusco Code 497-7271
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für S-Typ-Behälter 9,6 l bis 22,2 l, die Teilenummer ist S-17-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-17-B.

Technischer Support