Gripzange (C-Klemme) , drehbare Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BZW11CCS

Teilenummer
BZW11CCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 303 Maximum Opening(mm) 95 Pocket(mm) 100
JAN Code 4547230021741 Trusco Code 356-8008 Mass(g) 910

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange (C-Klemme) , drehbare Ausführung, die Teilenummer ist BZW11CCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BZW11CCS.

Technischer Support