50 SQ-Crinkey Fräse / 50 SQ-Crinkey Fräse (mit Steckstift)

50 SQ-Crinkey Fräse / 50 SQ-Crinkey Fräse (mit Steckstift)
[Features]
· Connect to a 50SQ type Crinkey cutter to enable use with drilling machines and magnetic drilling machines.
[Applications]
· Work materials: Steel plates, shaped steel plates, stainless steel, cast plates, flat plates of carbon etc., pipes.
· Steel for building structures (SM materials). Supports building structure steel (SN).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRSMT2S
CRSMT3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Compatible Model Mass
(g)

194.55 €

1 6 Arbeitstage 4993452240024105-4198Shank for 50SQ MT21350

194.55 €

1 6 Arbeitstage 4993452240017105-4201Shank for 50SQ MT31400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Work material: Steel plate, Shaped steel plate, Stainless steel, Cast plate, Flat plate of carbon or others, Pipe, Steel material for welded structure (SM material), Steel material for construction structure (SN material), supported Overall Length(mm) 27

Technischer Support