Teilenummer
|
---|
5601000 |
5601200 |
5601400 |
5601600 |
5601800 |
6601000 |
6601200 |
6601400 |
6601600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 766-4516 | ||
37.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 400 | 766-4524 | ||
44.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 400 | 766-4532 | ||
59.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 400 | 766-4541 | ||
76.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 400 | 766-4559 | ||
37.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 600 | 766-5873 | ||
40.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 600 | 766-5881 | ||
46.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 600 | 766-5890 | ||
67.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 600 | 766-5903 |
Loading...
Groove Length(mm) | 120 | Shank | SDSplus | Compatible Model | Electric drill |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften