Feste Matrize für D- Unify-Schrauben (Fein) (Teilenummern)

Feste Matrize für D- Unify-Schrauben (Fein)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a solid die with improved runout accuracy. High-speed tool steel (HSS) is used to achieve stable processing.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TYEUNAJDNEBC

Teilenummer
TYEUNAJDNEBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.94 €

29.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Vereinheitlicht Nominal No.10 Pitch, Number of Threading(mm) 32
Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Matrize Coating Y/N N/A
D(mm) 20 T(mm) 7 Trusco Code 776-0051
Class Chip Hole 4

Sie befinden sich auf der Seite für Feste Matrize für D- Unify-Schrauben (Fein) , die Teilenummer ist TYEUNAJDNEBC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYEUNAJDNEBC.

Technischer Support