Feste Matrize für D- Unify® Schrauben (grob)

Feste Matrize für D- Unify® Schrauben (grob)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a solid die with improved runout accuracy. High-speed tool steel (HSS) is used to achieve stable processing.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TYEUN6JDNEBC

Teilenummer
TYEUN6JDNEBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Vereinheitlicht Nominal No.6 Pitch, Number of Threading(mm) 32
Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Matrize Coating Y/N N/A
D(mm) 20 T(mm) 7 Trusco Code 776-0019
Class Chip Hole 3

Sie befinden sich auf der Seite für Feste Matrize für D- Unify® Schrauben (grob) , die Teilenummer ist TYEUN6JDNEBC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYEUN6JDNEBC.

Technischer Support